เผยแพร่สินค้าของคุณ
TRIA - ASN 1
TRIA

TRIA - ASN 1

Single-leaf hinged door with electro-zinc coated steel frame (1,5 mm thickness), cold-formed and construction by welding. A rubber peripheral sealing gasket is embedded in the frame. The leaf, with a door stop edge in all three sides of the frame, is made of two electro-zinc coated steel panels, ranging from 1 to 1,5 mm thick, and contains thermal insulating and acoustic materials according to Schröders constructive system. Side and over panels can be attached if its composition is similar to the leaf. The pivoting behavior of the door is ensured by two welded hinges of the system (per leaf), with a 16 mm diameter solid steel pin and movement on thrust ball bearings, allowing an opening up to 180º. Door models with CE marking according to EN 14351-1.
สเปคสินค้า
  • According to EN 14351-1 Thermal transmittance according to EN ISO 10077-1 , UD-value ≥ 1 ,7 Optional performance characteristics: airtightness according to EN 12207, up to class 4 resistance to windload according to EN 12210, up to class C5 watertightness according to EN 12208, up to class 8A ability to release resistance to positive and negative pressure up to 5000 Pa Performance characteristics of external doors: combinable with further door types "System Schröders" burglar resistance according to EN 1627 ff, up to class RC4 (e.g. "ESN-1") acoustic performance according to EN 20140-3, up to RW (C;Ctr) = 45 dB (e.g. "SN-1") Door dimensions free passage (mm): W x H (standard) 800 / 900 x 2000 / 2100 W maximum 1350 H maximum 2500 / 3000 (overpanel) external frame (standard) L + 148 x H + 74 Construction: leaf thickness (mm) 68 leaf weight (kg / m²) 25 hinges (per leaf) 2 vision panel (mm) Ø 350 / L≤ 1205 x H≤ 2327 overpanel (W x H) ≤1350 x ≤1000 Finishing (standard) electro-zinc coated steel for painting / lacquering in standard RAL colors= 7035, 7038, 9005 Finishing (optional) stainless steel Lock and hardware varying options possible. Frame: F1 - standard frame, F2 - closed frame and F3 - frame + counter-frame Installation in masonry, concrete, aereated concrete, stud walls and special walls Fixation by stell rod or metal wall plugs
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.TRIA-ASN1
  • Product familySingle Action Steel doors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Single-leaf External Door
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-08-06
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองInsulation
  • ออกเเบบโดยโปรตุเกส
  • ผลิตโดยโปรตุเกส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - อุปกรณ์ประตู

พื้นที่การขาย

ยุโรป อเมริกาเหนือ เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย
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
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (7)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (9)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (13)
3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (6)