เผยแพร่สินค้าของคุณ
TRIA - H1C.45
TRIA - H1C.45
    TRIA

    TRIA - H1C.45

    3.7 จาก 5 ดาว3.7(6 รีวิว)
    Hinged wooden door with coplanar leaf and frame on both sides. The frame is made of solid wood pieces and contains acoustic and intumescent seals that ensure the necessary tightness against flames and hot gases, as well as a high acoustic attenuation. The leaf is made of a solid wood edge and contains thermal insulating and acoustic materials according to the TRIA constructive system. An automatic seal may be incorporated on the leaf, if necessary. The pivoting behavior of the door is ensured by three hidden hinges TECTUS - SIMONSWERK or by three visible hinges exclusive of this series.
    สเปคสินค้า
    • Fire resistance: EI2 45 tested in accordance with EN 1634-1 Classification according to EN 13501 -2 Acoustic performance according to EN 20140-3, up to RW (C;Ctr) = 45 dB Door dimensions, free passage (mm): W x H (standard) 800 / 900 x 2000 / 2100 W maximum 1035 H maximum 2760 external frame (standard) L + 140 x H + 70
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.TRIA-H1C-45
    • Product familySingle Action wood doors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Single-leaf
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-08-06
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองInsulation
    • ออกเเบบโดยโปรตุเกส
    • ผลิตโดยโปรตุเกส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูกันเสียง

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป อเมริกาเหนือ เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย
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
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (7)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (9)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (13)