เผยแพร่สินค้าของคุณ
TRIA - TRILUX
TRIA - TRILUX
TRIA - TRILUX
TRIA - TRILUX
    TRIA

    TRIA - TRILUX

    TRILUX is a fixed skylight with the purpose of natural lighting. It is built entirely with aluminium profiles and polycarbonate of different thicknesses. Bases can be supplied with different heights and different types of insulation.
    สเปคสินค้า
    • TYPICAL APPLICATIONS: May be installed either onto roofs. Particularly suitable for warehouses; logistics centres, production environments and industries. MATERIALS: Tempered aluminium, sea water- and corrosion-resistant (EN AW 5754). Built-in weather-resistant hydrophobic tape. Note: aluminum is supplied untreated as standard. Possibility of it being supplied with electrostatic painting (in any RAL color). DIMENSIONS Roof opening width: 500 -1950 mm Roof opening length: 500 – 3500 mm FLAPS PC16 - Polycarbonate 16mm, clear or opal PC25 - Polycarbonate 25mm, clear or opal PC32 - Polycarbonate 32mm, clear or opal BASES Single aluminium Galvanized steel With or without insulation Standard height: 350 mm. Other dimenions available. Other non-standard bases available upon request. FLANGES S1 - Flange for single glass S2 - Flange for double glass S3 - Flange for roofs, 45º bended S4 - Flange for roofs and facades S5 - Flange for upstand, 90º bended downwards S6 - Flange 90º bended upwards SLS - Flange for skylight connection (different polycarbonate thicknesses) SC - Flange for connection with other flange (vents connection). Male or female connection. SCM - Flange for male connection SCF - Flange for female connection WEIGHT: Depends on dimensions and type of infill OPTIONS: Custom dimensions Powder-coated design (any RAL colour) Bird or insect mesh/Anti-fall grid 1200 J
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.TRIA-TRILUX
    • Product familyDaylight Systems
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Skylight
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-05-04
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)3000
    • กว้าง (มิลลิเมตร)2000
    • ความลึก (มิลลิเมตร)100
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองPolycarbonate
    • ออกเเบบโดยโปรตุเกส
    • ผลิตโดยโปรตุเกส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - ช่องกระจกรับแสงสว่าง

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป อเมริกาเหนือ เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย