เผยแพร่สินค้าของคุณ
TRIA - TSN 4
TRIA

TRIA - TSN 4

Double-leaf hinged door with electro-zinc coated steel frame (1,5 mm thickness), cold-formed and construction by welding. An intumescent seal is embedded in the frame, which ensures the necessary tightness against flames and hot gases. The leaves, with a door stop edge in all three sides of the frame, is made of two electro-zinc coated steel panels, ranging from 1 to 1,5 mm thick, and contains thermal insulating and acoustic materials according to Schröders constructive system. Side and over panels can be attached if its composition is similar to the leaf. The pivoting behavior of the door is ensured by two welded hinges of the system (per leaf), with a 16 mm diameter solid steel pin and movement on thrust ball bearings, allowing an opening up to 180º.
สเปคสินค้า
  • Fire resistance: EI2 60 / E 60 / EW 60 tested in accordance with EN 1634-1 Classification according to EN 13501 -2 smoke control Sa/S200 tested according to EN 1634-3 airtightness according to EN 12207, up to class 3 resistance to windload according to EN 12210, up to class C4 watertightness according to EN 12208, up to class 3A ability to release resistance to positive and negative pressure up to 3800 Pa according EN 12211 burglar resistance according to EN 1627 ff, up to class RC4 acoustic performance according to EN 20140-3, up to RW (C;Ctr) = 45 dB Door dimensions, free passage (mm): W x H (standard) 1400 / 1600 / 1800 x 2000 / 2100 W maximum 3352 H maximum 3426 external frame (standard) L + 148 x H + 74 other dimensions upon request Construction: leaf thickness (mm) 68 leaf weight (kg / m²) 45 hinges (per leaf) 2 vision panel (mm) Ø 350 / 450 x 450 / L≤ 942 / H≤ 2155 Finishing (standard) electro-zinc coated steel for painting / lacquering in standard RAL colors= 7035, 7038, 9005 Finishing (optional) stainless steel Lock and hardware varying options possible. Frame: F1 - standard frame, F2 - closed frame and F3 - frame + counter-frame Installation in masonry, concrete, aereated concrete, stud walls and special walls Fixation by stell rod or metal wall plugs
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.TRIA-TSN4
  • Product familySingle Action Steel doors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Double-leaf
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-08-06
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองInsulation
  • ออกเเบบโดยโปรตุเกส
  • ผลิตโดยโปรตุเกส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูหนีไฟและบานประตูหน้าต่าง

พื้นที่การขาย

ยุโรป อเมริกาเหนือ เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย
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
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (7)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (9)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (13)
3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (6)