เผยแพร่สินค้าของคุณ
Medium Pressure Partially Closed Venturi Valve
Triatek

Medium Pressure Partially Closed Venturi Valve

Triatek’s Medium Pressure Partially Closed Venturi Valves are constructed primarily with heavy gauge aluminum, and feature a blend of stainless steel and Teflon® components to extend valve life while keeping energy costs to a minimum.
This Venturi valve is pressure independent and maintains a constant CFM at a specific actuator position over a range of 0.6” to 3” wc with accuracy of +/- 5%. It does not require long straight runs for proper operation. Single valve flow rates range from 35 – 2100 CFM depending on the valve size.
The Medium Pressure Partially Closed Venturi Valve arrives on-site calibrated and ready for installation. For installations that will encounter harsh chemicals in the air stream Triatek offers Kynar® and Heresite® coatings to prevent corrosion.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.triatek-005
  • Product familyClimate Control (HVAC)
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Venturi Valve
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-10-28
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - แผงควบคุม
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInstrumentation and Control Devices for HVAC

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง