เผยแพร่สินค้าของคุณ
Low Pressure Shut-Off Venturi Valve
Triatek

Low Pressure Shut-Off Venturi Valve

The Low Pressure Shut-Off Venturi Valve allows facility managers to completely shut off airflow to fume hoods and critical rooms not being used, allowing for greater energy efficiency.

Constructed primarily with heavy gauge aluminum, this valve also features a blend of stainless steel and Teflon® components to extend valve life.

The Low Pressure Shut-Off Venturi Valve is pressure independent, maintains a constant CFM at a specific actuator position over a range of 0.3" to 3" wc* with accuracy of +/- 5%, and does not require long straight runs for proper operation. Single valve flow rates range from 0 - 700 CFM depending on the valve size.

The valve arrives on-site calibrated and ready for installation. For installations that will encounter harsh chemicals in the air stream Triatek offers Kynar® and Heresite® coatings to prevent corrosion.

*Vertical "up" Low Pressure Venturi Valves range 0.4" to 3" wc.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.triatek-018
  • Product familyClimate Control (HVAC)
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Venturi Valve
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-10-28
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - แผงควบคุม
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInstrumentation and Control Devices for HVAC

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง