เผยแพร่สินค้าของคุณ
Skeo Circ
Skeo Circ
Skeo Circ
Skeo Circ
Skeo Circ
Skeo Circ
Skeo Circ
Skeo Circ
Skeo Circ
Skeo Circ
    TRILUX GmbH & Co. KG

    Skeo Circ

    A WELL-ROUNDED AFFAIR FOR AREAS AROUND BUILDINGS

    The round Skeo Circ LED provides perfect visual conditions in areas around buildings for attractively displayed facades and entrance areas. Two construction sizes and many covers provide high design flexibility. Luminous flux and light colour can also be flexibly modified retroactively.

    สเปคสินค้า
    • TECHNICAL FEATURES

      Rotationally symmetrical distribution characteristic
      Luminaire luminous flux from 1,000 lm to 2,200 lm
      High energy efficiency of over 100 lm/W
      Long service life of 100,000 h (L80 at ta 25°C)
      Selectable colour temperature: 3,000 K or 4,000 K
      IP65 protection rating
      Impact resistance IK 10
      External housing of die-cast aluminium
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.TX_Skeo_Circ
    • Product familyOutdoor lighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall- and ceiling-mounted luminaires
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-01-23
    • หมายเลขฉบับ2
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEC002892
    • ชื่อ ETIMCeiling-/wall luminaire

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป