เผยแพร่สินค้าของคุณ
ARIMO FIT D
ARIMO FIT D
ARIMO FIT D
ARIMO FIT D
ARIMO FIT D
ARIMO FIT D
ARIMO FIT D
ARIMO FIT D
    TRILUX GmbH & Co. KG

    ARIMO FIT D

    ARIMO FIT D LED SURFACE-MOUNTED LUMINAIRE

    PLANAR LIGHT IN A NEW DIMENSION

    Thanks to the wide range of optics, module sizes and mounting methods (lay-in, recessed and surface-mounted solution), all lighting tasks for planar lighting in offices can be solved with the Arimo Fit LED luminaire range.

    สเปคสินค้า
    • TECHNICAL FEATURES

      Construction formsrectangular, square
      Mounting methodssurface-mounted, suspended luminaire (only direct component) plus wallwasher in the same design
      Glare reductionUGR<16; UGR<19; UGR<22
      Lumen packages1.500 -6.500 lm
      Service lifeL80 100.000 h
      L90 50.000 h
      Colour rendering/colour temperaturesCRI 80 / 90
      Light distributionwide beam
      Electrical versionET / ETDD
      Protection rating on room side / safety classIP 40 / IP54 (on room side)
      Sensor technologyDaylight and presence
      ControlLiveLink
      Luminaire colourwhite, silver, black, other RAL colours on request
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.arimo-fit-d
    • Product familyIndoor lighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surface-mounted luminaires
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-09-29
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองPMMA
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEC002892
    • ชื่อ ETIMCeiling-/wall luminaire

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)