เผยแพร่สินค้าของคุณ
SO-TUBE D/H
SO-TUBE D/H
SO-TUBE D/H
SO-TUBE D/H
SO-TUBE D/H
SO-TUBE D/H
SO-TUBE D/H
SO-TUBE D/H
SO-TUBE D/H
    TRILUX GmbH & Co. KG

    SO-TUBE D/H

    INDUSTRIAL STYLE MEETS NEW WORK

    The perfect lighting solution for the industrial architectures of yesteryear that are being converted into attractive workplaces with office lofts and co-working spaces. The distinctive tubular design blends harmoniously with rough industrial environments, adding a modern and attractive atmosphere through the interplay of light and form. Flexibly configurable, So-Tube LED makes everything possible, whether as a continuous line or as an eye-catching, iconic light sculpture.

    สเปคสินค้า
    • TECHNICAL DETAILS 

        
      Efficiencyto 140 lm/W
      Construction sizeD/H1 / D/H2 / D/H3 / D/H4
      895 / 1350 / 1805 / 2260 mm
      Luminaire luminous flux1.000 / 2.000 / 3.000 / 4.000 lm
      2.000 / 4.000 / 6.000 / 8.000 lm
      Colour temperature/renderingRa >80
      3.000 K / 4.000 K / ACT (2.700 – 6.500 K)
      Glare reductionUGR 22
      UGR 25
      Service lifeapprox. 60,000 h L80 @ ta 25°C
      Connected load10 / 14 / 21 / 28 W
      15 / 28 / 42 / 56 W
      Electrical versionET, ETDD
      Protection rating, safety classIP20
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SO-TUBE_D_H
    • Product familyIndoor lighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surface-mounted luminaires
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-11-23
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEC002892
    • ชื่อ ETIMCeiling-/wall luminaire

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป
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
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (8)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)