เผยแพร่สินค้าของคุณ
Onplana
Onplana
Onplana
Onplana
Onplana
Onplana
Onplana
Onplana
Onplana
    TRILUX GmbH & Co. KG

    Onplana

    RADIANCE TO GET EXCITED ABOUT

    Inplana and Onplana LED downlights are the optimum lighting solution for nearly all office applications. Thanks to their modern, minimalist design these flat downlights blend harmoniously into all styles of architecture and emit planar, glare-free light when mounted on walls and ceilings.

    สเปคสินค้า
    • TECHNISCHE FEATURES

      Three optional construction sizes in each case (Inplana LED: 234 mm, 316 mm, 445 mm, Onplana LED: 234 mm, 316 mm, 445 mm)
      Five different lumen packages (1,000, 2,000, 3,000, 4,000 and 5,000 lm)
      Two optical systems (CDP and OTA)
      Available in white and anthracite colours
      High energy efficiency up to 130 lm/W and a long service life of up to 70,000 hours
      Dust-proof and splashwater-proof IP54 version
      Glare control compliant to UGR19 (illumination of VDU workstations in accordance with standards), UGR22 and UGR25
      Active version with infinitely variable control of colour temperature
      Optional integration of a light management system (e.g. LiveLink)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.TX_Onplana
    • Product familyIndoor lighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surface-mounted luminaires
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-01-23
    • หมายเลขฉบับ2
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEC001744
    • ชื่อ ETIMDownlight/spot/floodlight

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป
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
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (8)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)