เผยแพร่สินค้าของคุณ
Entrance Door with Card Reader
Entrance Door with Card Reader
    TrioVing ASSA ABLOY
    Archived

    Entrance Door with Card Reader

    Solution for double-leaf aluminium door with SMARTair™ wall-mounted card reader. SMARTair™ is an efficient, wireless access control system utilising Mifare technology in one simple, contactless and user friendly solution, without need for keys or cables. PSW250 is one of the most powerful, safest and most flexible swing door operators on the market. Slender design, low noise level, high performance and wide selection of accessories. Convenience, confidence and safety. Door solution is adapted to TEK10/NS11001 Universal Design. Typical applications: Residential/Cabin, Office/Commercial, Industry, Government/Municipality. For more information, please contact us: http://www.trioving.no/contact-project-team
    สเปคสินค้า
    • Hardware Set
      • Electric Strike, ASSA 911M, Standard: EN 55022
      • Front Plate, ASSA
      • Swing Door Operator, EM PSW250, Standard: EN ISO 13849-1, EN 16005, EN 1634-1, EN ISO 14025
      • Cylinder (round, set), Triton, Standard: NS-EN 1303, EN 15804 (EPD-ASA-20150103-IBA1-EN)
      • SMARTair™ (Card Reader with Keyboard), SMARTair™, EN 15804 (EPD-ASA-20150166-IBA1-EN)
      • Panic Exit Device, JPM8989, Standard: NS-EN 1125
      • Magnetic Lock, SECURITRON M32BM, Standard: EN 50081, EN61000-6-2, EN 15804 (EPD-ASA-20150135-IBA1-EN)
      • Lock Case, Connect, Standard: NS 3155
      • Bent Pull Handle, TrioVing Line, Standard: NS-EN 1906
      • Emergency Switch, MCP4A
      • Opening Switch, RS16
      • Elbow Switch
      • Magnetic Contact, DC107, FG-approved, Flush Mounted
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.YD2-AK-DA-SMARTair-leser-NO05
    • Product familyExterior Door Solutions
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Double-Aluminium-Self Closing-Access Control
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2016-02-18
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองStainless steel
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - อุปกรณ์ประตู
    • IFC classificationDoor
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715
    • OmniClass Number23-17 11 00
    • OmniClass TitleDoors