เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

Door panel UX500

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: Door_panel_UX500
แบรนด์: Troax
Product family: Property Protection
กลุ่มสินค้า: Troax Safe
ความกว้าง (มิลลิเมตร): 900
ความสูง (มิลลิเมตร): 2200
ความลึก (มิลลิเมตร): 30
วันที่เผยแพร่: 2019-05-22
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
สินค้านี้ไม่สามารถดาวน์โหลดได้อีกต่อไป โปรดติดต่อผู้ผลิตเพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม
The Troax Safe UX500 door is designed to be used
togheter with the mesh panel UX 550 system and is
suitable for storage areas in need of highest level of
protection and is part of a system with specially
adapted installation fittings. The System has been
tested and approved by the Swedish Theft Prevention
Association (SSF) and is used in areas which are
particularly susceptible to break-in attempts. The door
leaf has a 30x20 mm steel tube frame and two
horizontal tubes to create strength and stability. The
50x50 mesh aperture also makes it virtually impossible
for a hand to reach through the mesh. Doors are
supplied pre-assembled, ready for installation. applications are for Property Protection, partition panels, cellar storage and attic storage.

Door frame 30x20mm. Door leaf consist of tubes 30x20 and mesh 50x50mm with wire 5x5mm


วัสดุหลัก: Steel
วัสดุรอง: Steel
ออกแบบใน: Sweden
ผลิตใน: Sweden
น้ำหนักสุทธิ (กิโลกรัม): 26

หมวดหมู่ BIMobject : ประตู - นิรภัย
IFC classification: Door Panel
Uniclass 2015 รหัส: Pr_30_59_23_11
Uniclass 2015 รายละเอียด: Carbon steel door frames
NBS Reference รหัส: 59-23-55
NBS Reference รายละเอียด: Metal Doorsets