เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wall panel UR350
Troax

Wall panel UR350

The UR350 panel system from Troax is a light-duty, modular mesh system that is suitable for creating added storage within a well protected environment. The system is ideal for creating inner partioning walls within a secure storage application when used in conjunction with the Troax UX 450 & 550 panels. It can also be used on its own for applications where a lesser degree of security is required. The 50 x 50mm mesh aperture also makes it difficult for a hand to reach through the panel. Applications are for Property Protection, partition panels, cellar storage and attic storage.
สเปคสินค้า
  • Tubular frame 19x19mm, mesh 50x50mm with wire 2.5x2.5mm
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Wall_panel_UR350
  • Product familyProperty Protection
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Troax Classic
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-05-22
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)2200
  • ความลึก (มิลลิเมตร)19
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังรูปแบบอื่นๆ
  • IFC classificationWall
  • Uniclass 2015 CodePr_25_71_57_60
  • Uniclass 2015 DescriptionPartition panels

พื้นที่การขาย

ยุโรป อเมริกาเหนือ เอเชีย