เผยแพร่สินค้าของคุณ
French Lite (FL Series) Door - FL100
TruStile Doors

French Lite (FL Series) Door - FL100

FL French doors feature stile and rail construction and true divided lites. FL French doors are available as interior and exterior doors in paint-grade MDF and 14 stain-grade wood species. Choose from eleven different sash and compression fit profiles to match our panel doors. Doors come standard with 1/4" clear tempered glass or you create the look of a custom door with any of our 40 architectural glass and resin options. FL French doors are available as exterior doors with 5/8" insulated glass. These architectural doors can be used in both residential and commercial settings.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.FL100
  • Product familyGlass Doors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์French Lite
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2012-09-12
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองMDF
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - อุปกรณ์ประตู
  • IFC classificationDoor
  • UNSPSC namePower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSC code26
  • Uniclass 2015 CodeAc_15_50_25
  • Uniclass 2015 DescriptionDoors, windows and glazing surveying
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleStile and Rail Wood Doors
  • OmniClass Number23-17 11 00
  • OmniClass TitleDoors