เผยแพร่สินค้าของคุณ
Panelite Without Joint Movable Wall
Panelite Without Joint Movable Wall
Panelite Without Joint Movable Wall
Panelite Without Joint Movable Wall
    Turkowall

    Panelite Without Joint Movable Wall

    Panelite movable partition wall system is Turkowall's system with superior features. Panelite is used in places that require high levels of sound insulation. It offers excellent ease of use, offers a high level of acoustic and thermal insulation. The assembled panels are fixed horizontally with the help of rubber guillotine profiles. With the guillotine system in each panel, the insulating profiles close the joints in the floor and ceiling and obtain an insulated wall.

    สเปคสินค้า
    • Pansmart is our semi-automatic movable partition wall system that we have developed for our customers who demand comfort and ease of use. The semi-automatic mobile wall system has compact motors running on 12 or 24 volts of weak current electrical power. The lower and upper working spaces and the telescopic module on the last panel are opened and closed by the push and pull movement of the motors. You can control the entire system with a switch or a remote.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.movable-wall-panelite-without-joint
    • Product familyMoving Panels
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Standard Panel Type
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2023-05-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • ความลึก (มิลลิเมตร)100
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองWood
    • ออกเเบบโดยตุรกี
    • ผลิตโดยตุรกี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังบานเลื่อนจัดเก็บ
    • IFC classificationWall
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_57_73
    • Uniclass 2015 DescriptionRoom divider panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 22 23.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMovable Panel Systems
    • OmniClass Number23-15 11 17 11
    • OmniClass TitleHorizontally Sliding Partitions

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้