เผยแพร่สินค้าของคุณ
Thermally Modified Wood - VG Hemlock (Natural)
UFP Edge

Thermally Modified Wood - VG Hemlock (Natural)

Thermally Modified Wood Collection cladding is made to last. Not only does it have great curb appeal, it’s also more durable than typical wood siding because it resists rot. The innovative thermal modification process stabilizes the wood, making it less vulnerable to shrinking and seasonal expansion and contraction. Our thermally modified boards come in a variety of on-trend natural or prestained colors. The tongue and groove profiled planks can be installed as siding or for wall and ceiling applications. Our finishing process highlights the natural and random variation of the wood grain. These variations help provide a unique finish for each board.
สเปคสินค้า
  • Surface Textures

    V-Groove and Nickel Gap - Smooth

    Bevel - Resawn

    Various Profiles

    Available in v-groove, nickel gap, and bevel profiles.

    Natural Color Variation

    Boards range in color with possible mineral streaks and pin knots for a natural look.

    Rot Resistant

    The thermal modification process makes the wood resistant to rot and decay.

    Made Domestically

    Sourced and manufactured in North America.

    Prefinished Coloring:

    Thermally Modified Wood Collection cladding is prefinished in a controlled setting with a proprietary two-coat exterior coating. Over time the finish will require some maintenance/refinishing. Depending on the application and the amount of UV exposure, refinishing/maintenance may be needed within a few years. However, if the cladding is not exposed to direct UV light the finish may last several years with minimal wood maintenance upkeep.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.vg-hemlock-thermally-modified-siding
  • Product familySiding
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Thermally Modified Wood
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-03-07
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักThermally Modified Wood
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 46 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWood Siding

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
กรีนแลนด์
แซ็ง-บาร์เตเลมี
กวาเดอลูป
กัวเตมาลา
กือราเซา
เกรเนดา
คอสตาริกา
คิวบา
เครือรัฐดอมินีกา
แคนาดา
จาเมกา
ซินต์มาร์เติน
เซนต์คิตส์และเนวิส
เซนต์ลูเซีย
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์
แซงปีแยร์และมีเกอลง
แซงมาร์แตง
ตรินิแดดและโตเบโก
นิการากัว
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน
บาร์เบโดส
บาฮามาส
เบลีซ
เบอร์มิวดา
ปานามา
เปอร์โตริโก
มอนต์เซอร์รัต
มาร์ตินีค
เม็กซิโก
สหรัฐอเมริกา
สาธารณรัฐโดมินิกัน
หมู่เกาะเคย์แมน
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ
อารูบา
เอลซัลวาดอร์
แองกวิลลา
แอนติกาและบาร์บูดา
ฮอนดูรัส
เฮติ

สินค้าใกล้เคียง