เผยแพร่สินค้าของคุณ
Uni-Solar PVL-128 24 Volt Flexible Solar Panel
Uni-Solar

Uni-Solar PVL-128 24 Volt Flexible Solar Panel

UniSolar flexible solar panel. simple & easy peel and stick installation. Ideal for metal roof. RV /Boat, Home and Commercial applications. Battery charging or Grid tie Solar Systems. UniSolar is one of the largest manufacturer of Flexible Thin Film Solar Panels. 128 watt Solar Panel Laminate 24 volt. Made in USA. As Featured on Amazon.com

สเปคสินค้า
    • Easiest to install Peel and Stick.  Flexible, rollable, easy to carry around.
    • Better performance in low light or hot climate comparing silicon panels.
    • Durable: solar roofing systems using our technology have achieved wind ratings >185 MPH, Glass-free modules mean you don't have to worry about breakage due to hail or vandalism.
    • Lightweight: laminates weigh less than one pound per square foot, with no point loads or increased wind loading, can be installed without costly structural roof reinforcements.
    • Home, remote, cabin, RV, boat or off grid applications.  Made in USA
    • Product Dimensions: 216 x 15.5 x 0.2 inches
    • Item Weight: 17 pounds
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Uni-Solar-PVL-128-24-Volt-Flexible-Solar-Panel
  • Product familySolar
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Solar Panel
  • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
  • วันที่เผยเเพร่2019-02-07
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - แผงควบคุมโซลาร์เซลล์
  • UNSPSC namePower sources
  • UNSPSC code2610
  • CSI MasterFormat 2014 Code48 14 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSolar Energy Collectors
  • OmniClass Number23-19 25 11 19 15
  • OmniClass TitleSolar Panels

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (17)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (28)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (14)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (35)