เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mineral paint - Kalium Silikat Finition Lisse
Mineral paint - Kalium Silikat Finition Lisse
Mineral paint - Kalium Silikat Finition Lisse
    Unikalo

    Mineral paint - Kalium Silikat Finition Lisse

    For new construction or renovation on all mineral substrates such as concrete, traditional and single-coat hydraulic plaster, plaster-lime mortar, bricks, natural stone, bare or coated with a compatible old paint prepared with a suitable primer. Do not apply on old RSE, RPE or waterproofing coating, wood, metal, plastic.
    สเปคสินค้า
    • Class D2 paint - mineral highly matt finish - water based system with potassium silicate binder

      • Coating with excellent durability.

      • Non-film forming, excellent water vapour permeability.

      • Good natural resistance to microorganisms and pollution

      • Bright colours with high UV resistance.

      • permanently binds with the substrate by silicification reaction.

      • Available in mineral shadess tinted with the MICROMINERAL system

      • Class V1: water vapour permeability i.e. sd <0.14m

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kalium-Silikat-Finition-Lisse
    • Product familypeinture façade
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Peinture minérale
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2023-05-15
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAcrylic
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
    • IFC classificationObject
    • OmniClass Number23-15 21 11
    • OmniClass TitlePaints and Varnishes