เผยแพร่สินค้าของคุณ
DesignLine Privacy - wood-alu window tilt & turn, 2 sashes central post
DesignLine Privacy - wood-alu window tilt & turn, 2 sashes central post
DesignLine Privacy - wood-alu window tilt & turn, 2 sashes central post
DesignLine Privacy - wood-alu window tilt & turn, 2 sashes central post
DesignLine Privacy - wood-alu window tilt & turn, 2 sashes central post
DesignLine Privacy - wood-alu window tilt & turn, 2 sashes central post
DesignLine Privacy - wood-alu window tilt & turn, 2 sashes central post
    Unilux GmbH

    DesignLine Privacy - wood-alu window tilt & turn, 2 sashes central post

    Shut out the outside world effortlessly. Stay undisturbed, unburdened, and free. With DesignLine Privacy wood and aluminum windows, privacy is always within reach, thanks to built-in blinds. No unnecessary extras, just sleek and minimalist design. The Privacy line stands for clean, pure aesthetics that never go out of style. Plus, it offers energy savings compared to traditional roller shutters or external blinds.


    สเปคสินค้า
    • Building depth: 78 mm

      Glass thickness: up to 32 mm

      Uw: up to 0,80 W/m2K

      Ug: up to 0,5 W/m2K

      Burglary protection: up to class RC2

      Sound insulation: Up to 47 dB

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.unilux-designline-privacy-wood-alu-window-balcony-door-tilt-turn-two-leafed-central-post
    • Product familyWood-ALU UNILUX
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์DesignLine Privacy
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-01-13
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - Tilt and Turn Windows
    • IFC classificationWindow
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_30_95
    • Uniclass 2015 DescriptionWindow systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWindows
    • OmniClass Number23-17 13 00
    • OmniClass TitleWindows

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา