เผยแพร่สินค้าของคุณ
DesignLine - wood-alu window & tilt & turn, 1 sash beside fixed light
DesignLine - wood-alu window & tilt & turn, 1 sash beside fixed light
DesignLine - wood-alu window & tilt & turn, 1 sash beside fixed light
DesignLine - wood-alu window & tilt & turn, 1 sash beside fixed light
DesignLine - wood-alu window & tilt & turn, 1 sash beside fixed light
DesignLine - wood-alu window & tilt & turn, 1 sash beside fixed light
DesignLine - wood-alu window & tilt & turn, 1 sash beside fixed light
DesignLine - wood-alu window & tilt & turn, 1 sash beside fixed light
    Unilux GmbH

    DesignLine - wood-alu window & tilt & turn, 1 sash beside fixed light

    An elegant way to reduce heating costs. The DesignLine wood-aluminum window range seamlessly blends sophisticated design with cutting-edge energy efficiency. Ideal for high-end residential properties and complexes, it offers top-tier aesthetics without compromising performance. For budget-conscious homeowners seeking to conserve heat. The DesignLine 0.8, featuring triple glazing and argon gas filling, provides outstanding value by delivering superior thermal insulation compared to standard double-pane windows. Exceptional thermal insulation. With a 46% improvement over typical windows, the DesignLine 0.7 achieves this through a combination of advanced insulating core technology, gas-filled triple glazing, insulated spacers, an invisible dual coating, and a total glass thickness of 48mm.

    สเปคสินค้า
    • DesignLine 0.8

      Building depth: 78 mm

      Glass thickness: up to 52 mm

      Uw: up to 0,77 W/m2K

      Ug: up to 0,5 W/m2K

      Burglary protection: up to class RC2

      Sound insulation: Up to 47 dB


      DesignLine 0.7

      Building depth: 78 mm

      Glass thickness: up to 52 mm

      Uw: up to 0,71 W/m2K

      Ug: up to 0,5 W/m2K

      Burglary protection: up to class Safe+++

      Sound insulation: Up to 47 dB

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.unilux-designline-wood-alu-window-and-balcony-door-tilt-and-turn-1-leaf-with-1-fixed-glazing-horizontal
    • Product familyWood-ALU UNILUX
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์DesignLine
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-01-13
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - Tilt and Turn Windows
    • IFC classificationWindow
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWindows

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา