An elegant way to reduce heating costs. The DesignLine wood-aluminum window range seamlessly blends sophisticated design with cutting-edge energy efficiency. Ideal for high-end residential properties and complexes, it offers top-tier aesthetics without compromising performance.
For budget-conscious homeowners seeking to conserve heat. The DesignLine 0.8, featuring triple glazing and argon gas filling, provides outstanding value by delivering superior thermal insulation compared to standard double-pane windows.
Exceptional thermal insulation. With a 46% improvement over typical windows, the DesignLine 0.7 achieves this through a combination of advanced insulating core technology, gas-filled triple glazing, insulated spacers, an invisible dual coating, and a total glass thickness of 48mm.
พื้นที่การขาย
| เอเชีย | ยุโรป | โอเชียเนีย | อเมริกาเหนือ | แอฟริกา |
|---|---|---|---|---|
กาตาร์ | บัลแกเรีย | ออสเตรเลีย | แคนาดา | แอฟริกาใต้ |
จีน | เบลเยียม | เม็กซิโก | ||
ญี่ปุ่น | โปแลนด์ | สหรัฐอเมริกา | ||
ไต้หวัน | ฝรั่งเศส | |||
เวียดนาม | ยูเครน | |||
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | เยอรมนี | |||
อาเซอร์ไบจาน | โรมาเนีย | |||
ลักเซมเบิร์ก | ||||
ลิทัวเนีย | ||||
สเปน | ||||
สวิตเซอร์แลนด์ | ||||
สหราชอาณาจักร | ||||
ออสเตรีย | ||||
อิตาลี | ||||
ไอร์แลนด์ |