Some things are best left unchanged. The wood-aluminum windows from the LivingLine collection are designed to be so subtle that they seamlessly integrate into architecture with a traditional focus. They also bring an impressive touch when renovating older homes. When it comes to insulation, more is better. With the addition of a third pane and a second layer of argon gas, the LivingLine 0.8 significantly outperforms standard double-pane insulation in terms of thermal efficiency. Offering great value for money, the LivingLine 0.8 is an ideal solution for budget-conscious homeowners.
Setting the standard for energy efficiency: The LivingLine 0.7 features a third pane, increasing the glass thickness to nearly 5 centimeters. Additionally, it incorporates a specially engineered insulating core, advanced gas filling, dual invisible coatings, and thermally insulated spacers. The result? This system delivers 46% better thermal insulation compared to standard windows, making it a top choice for those prioritizing energy savings.
พื้นที่การขาย
| เอเชีย | ยุโรป | โอเชียเนีย | อเมริกาเหนือ | แอฟริกา |
|---|---|---|---|---|
กาตาร์ | บัลแกเรีย | ออสเตรเลีย | แคนาดา | แอฟริกาใต้ |
จีน | เบลเยียม | เม็กซิโก | ||
ญี่ปุ่น | โปแลนด์ | สหรัฐอเมริกา | ||
ไต้หวัน | ฝรั่งเศส | |||
เวียดนาม | ยูเครน | |||
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | เยอรมนี | |||
อาเซอร์ไบจาน | โรมาเนีย | |||
ลักเซมเบิร์ก | ||||
ลิทัวเนีย | ||||
สเปน | ||||
สวิตเซอร์แลนด์ | ||||
สหราชอาณาจักร | ||||
ออสเตรีย | ||||
อิตาลี | ||||
ไอร์แลนด์ |