เผยแพร่สินค้าของคุณ
OpenView - wood-alu all-glass corner
OpenView - wood-alu all-glass corner
OpenView - wood-alu all-glass corner
OpenView - wood-alu all-glass corner
    Unilux GmbH

    OpenView - wood-alu all-glass corner

    Clear view as far as the horizon! The all-glass corner line OpenView is an innovative glazing solution which eliminates the need for conventional corner posts typically seen in building structures. It ensures optimal transparency and maximized light entry, whether in the kitchen, living room, or any other area of your home. Naturally, this architectural highlight is offered in various wood types, profiles, and exterior finishes, perfectly complementing UNILUX wood and aluminum window styles. Upon request, you can opt for heat-insulating triple glazing. It comes with ESG or single-pane safety glass, providing enhanced resistance to impacts and vibrations.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.unilux-openview-wood-alu-all-glass-corner
    • Product familyWood-ALU UNILUX
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์OpenView
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-01-13
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - Corner Window
    • IFC classificationWindow
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWindows
    • OmniClass Number23-17 13 00
    • OmniClass TitleWindows

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา