เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ceiling Mounted Rope Trackway,  5 ropes
Unisport

Ceiling Mounted Rope Trackway, 5 ropes

Climbing is instinctive to children, making ropes a firm favourite. Our products are safe and functional - down to the last detail. Roof-mounted rope systems are subject to heavy loads, so to optimise safety all our trackways are made with heavy duty C -profiles. The ropes are easy to pull out and in, with outer ropes having catches to lock them in position during use. Bent C-Rail: The rail curves downwards at the wall end, ensuring the ropes stay in place when not in use. Available in 4, 5, 6 and 8 fixing configurations. Ropes are of the highest quality hemp for long life, 34mm diameter, with white-painted steel fittings at the top and sealed at the bottom.
สเปคสินค้า
  • 3500-8500 mm
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.300205
  • Product familyEquipment
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์trackways
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-10-17
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองOrganic
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectกีฬาและนันทนาการ - อุปกรณ์กีฬาอื่นๆ
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodeSs_40_70_55_35
  • Uniclass 2015 DescriptionGymnastics and exercising equipment systems

พื้นที่การขาย

ยุโรป
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
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (27)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (34)
3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (44)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (10)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (47)