เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wall Bars UNISPORT High 2475 mm 2 Modules
Unisport

Wall Bars UNISPORT High 2475 mm 2 Modules

4.8 จาก 5 ดาว4.8(5 รีวิว)
Unisport Wall Bars are made of solid pine. All rungs are elliptical to achieve the best grip. Through our own production facility we can guarantee the highest quality and solid crafts, which means that we can easily offer our customers bespoke solutions to suit specific needs.
สเปคสินค้า
  • Total Width 1520 mm
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.300472
  • Product familyEquipment
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wallbars
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-10-02
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)2475
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1520
  • ความลึก (มิลลิเมตร)185
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPine
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)22
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectกีฬาและนันทนาการ - อุปกรณ์กีฬาอื่นๆ
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodePr_40_70_84
  • Uniclass 2015 DescriptionSports equipment

พื้นที่การขาย

ยุโรป
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
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (34)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (27)
3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (44)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (10)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (47)