เผยแพร่สินค้าของคุณ
Upward Hinged, Match  Basketball Goall UNISPORT
Upward Hinged, Match  Basketball Goall UNISPORT
    Unisport

    Upward Hinged, Match Basketball Goall UNISPORT

    3.8 จาก 5 ดาว3.8(5 รีวิว)
    Wall-mounted basketball hoop with white steel stand. Satisfies FIBA requirements for stability and is approved for matches at the very highest level. Electrically powered, with built-in anti-fall mechanism. Available in different extension lengths between 1.8m and 3.3m The hoop can be folded up towards the wall when not in use. This type of basketball hoop is a good alternative when there are good conditions for mounting the hoop in the ceiling construction.
    สเปคสินค้า
    • 1,8 - 3,3m projection
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.310507
    • Product familyBasket
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall mounted
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-10-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1200
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1800
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองAcrylic
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectกีฬาและนันทนาการ - ประตูฟุตบอลและตาข่าย
    • IFC classificationObject
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_83_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBasketball hoops
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 66 23.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBasketball Equipment

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป