เผยแพร่สินค้าของคุณ
Upward Hinged, Practice Basketball Goall UNISPORT  1200
Upward Hinged, Practice Basketball Goall UNISPORT  1200
    Unisport

    Upward Hinged, Practice Basketball Goall UNISPORT 1200

    3.8 จาก 5 ดาว3.8(8 รีวิว)
    Highly stable hoop with 800mm projection from the wall. Adjustable from 2.6m to 3.05m with gas spring which allows quick adjustment between mini and normal heights. The gas spring also lifts the goal into a storage position. Includes hoop and nylon net. Can be supplied with a Practice or Matchplay sized backboard (optional extra). A highly versatile goal offering excellent value and flexibility for a range of hall types.
    สเปคสินค้า
    • Adjustable Height , Timber backboard 1200x900 mm, Gas spring
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.603201
    • Product familyBasket
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall mounted
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-10-17
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)900
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1200
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1200
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองPlywood
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)50
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectกีฬาและนันทนาการ - ประตูฟุตบอลและตาข่าย
    • IFC classificationObject
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_83_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBasketball hoops
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 66 23.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBasketball Equipment

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป