เผยแพร่สินค้าของคุณ
Roof Mounted Matchplay Basketball Goal 7,6-8,1m, Acrylic backboard 1800x1050 mm Forward hoisted
Roof Mounted Matchplay Basketball Goal 7,6-8,1m, Acrylic backboard 1800x1050 mm Forward hoisted
    Unisport

    Roof Mounted Matchplay Basketball Goal 7,6-8,1m, Acrylic backboard 1800x1050 mm Forward hoisted

    Electrically powered, with built-in anti-fall mechanism. Supplied with a acrylic backboard. Supplied with heavy duty rings as standard. Upgradeable to a pressure-release flexring. Also available in a height-adjustable version Installed height up to 7.6 from floor. Note - options are available for higher fixing heights. Supporting steelwork and electrical supply required. Please contact us to discuss your requirements.
    สเปคสินค้า
    • Flex.FIBA ring, mini/Adjustable height (2600/3050mm)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.606746f
    • Product familyBasket
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Roof Hinged
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-08-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)5780
    • กว้าง (มิลลิเมตร)2700
    • ความลึก (มิลลิเมตร)5200
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองAcrylic
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)250
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectกีฬาและนันทนาการ - ประตูฟุตบอลและตาข่าย
    • IFC classificationObject
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_83_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBasketball hoops
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 66 23.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBasketball Equipment

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป