เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wooden Obstacle Course Medium Package
Wooden Obstacle Course Medium Package
Wooden Obstacle Course Medium Package
Wooden Obstacle Course Medium Package
Wooden Obstacle Course Medium Package
Wooden Obstacle Course Medium Package
Wooden Obstacle Course Medium Package
Wooden Obstacle Course Medium Package
    Unisport

    Wooden Obstacle Course Medium Package

    The moderately difficult obstacle course requires slightly more technically advanced movements.

    The Medium Obstacle Course includes 10 pieces of equipment.

    Double obstacles are also available in single.

    1: H.27 Tire Obstacle Double
    2: H.13 Balance Beam Double
    3: H.14 Window Wall Double
    4: H.16 Rope Climbing Double
    5: H.19 Calf Obstacle
    6: H.11 Hurdle Wall Double
    7: H.25 Long Bar Double
    8: H.12 Crawling Obstacle Double
    9: H.20 Over-Under
    10: H.4 Monkey Bars Double

    Area required: approx. 205 m2

    Article number for complete medium obstacle course: 921766

    In all packages, the obstacles are listed in a suitable order to provide the practitioner with active rest through various skills throughout the course. Also, to vary the speed and terrain throughout the course. The design is created so that the most difficult/challenging exercises come towards the end."



    สเปคสินค้า
    • Area required: approx. 205 m2

      10 pieces of equipment

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.wooden-obstacle-course-medium-package
    • Product familyOutdoor activities
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Obstacle Courses
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-02-05
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองWood
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectกีฬาและนันทนาการ - อุปกรณ์กีฬาอื่นๆ

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เดนมาร์ก
    นอร์เวย์
    ฟินแลนด์
    สวีเดน

    สินค้าใกล้เคียง

    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (34)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (27)
    3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (44)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (47)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (10)