เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cast Iron Y Strainer, 175 psi - Model F0511-175
UNITED Water Products

Cast Iron Y Strainer, 175 psi - Model F0511-175

4.6 จาก 5 ดาว4.6(5 รีวิว)

Cast Iron Y Strainer - 175 psi

Specification:

- Flange drilling to ANSI B16.1 Class 125

- NPT or BSPT blowoff outlet on cover (blowoff outlets are furnished with plugs)

- Recessed seat in body assures accurate screen alignment

Working Pressure:

- 175 psi (12 bars)

Working Temperature:

- 14°F to 248°F (-10°C to 120°C)

Corrosion Protection:

- Fusion bonded epoxy coated Interior and Exterior (FBE). Epoxy powder certified to NSF-61.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.cast-iron-y-strainer-175-psi-model-f0511-175
  • Product familyStrainers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Y Strainer
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-01-08
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
  • OmniClass Number23-27 55 29 17
  • OmniClass TitleY Strainers