เผยแพร่สินค้าของคุณ
Grooved Butterfly Valve Manually Gear Operated with Tamper Switch - Model 2400G
UNITED Water Products

Grooved Butterfly Valve Manually Gear Operated with Tamper Switch - Model 2400G

Grooved Butterfly Valve
Manually gear operated with tamper switch

Description:

1. Design Standard: MSS-SP-67

2. EPDM Encapsulated ductile iron disc for bubble-tight shut off

3. Flag type position indicator

4. Low torque operation

5. High cycle life

6. Built-in supervisory switch

7. Top flange to ISO 5211/1

8. Groove Dimension in accordance with AWWA C606

9. Working Pressure: 2”~8”: 300, 10"~12": 250 psi

10. Working Temperature: 33°F to 176°F (0°C to 80°C)

11. Fusion bonded epoxy powder coated to AWWA C550.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.grooved-butterfly-valve-model-2400-g
  • Product familyValves
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Butterfly Valves
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-01-08
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
  • OmniClass Number23-27 31 17
  • OmniClass TitleButterfly Valves