เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wafer Butterfly Valve Manually Gear Operated with Tamper Switch - Model 2400-W
UNITED Water Products

Wafer Butterfly Valve Manually Gear Operated with Tamper Switch - Model 2400-W

Ductile Iron Wafer Butterfly Valve

Manually gear operated with tamper switch

1. Design Standard: MSS-SP-67 & API 609

2. EPDM Encapsulated ductile iron disc for bubble-tight shut off

3. Flag type position indicator

4. Low torque operation

5. High cycle life

6. Built-in supervisory switch

7. Top flange to ISO 5211/1

8. Flange connection to ANSI B16.1 Class 125/ANSI B16.5 Class 150

9. Working Pressure: 2”~8”: 300 psi, 10" & 12": 250 psi

10. Working Temperature: 33°F to 176°F (0°C to 80°C)

11. Fusion bonded epoxy powder coated to AWWA C550.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.wafer-butterfly-valve-model-2400-w
  • Product familyValves
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Butterfly Valves
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-01-08
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักDuctile Iron
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
  • OmniClass Number23-27 31 17 13
  • OmniClass TitleWafer Pattern Butterfly Valves