เผยแพร่สินค้าของคุณ
 Load bearing small straw bale wall.
UP STRAW - Interreg NWE

Load bearing small straw bale wall.

Composition (from outside to inside): 1. Lime plaster 2. Straw bale 3. Lime plaster 4. Wooden plate 5. Wooden plate 6. Wooden plate
สเปคสินค้า
  • - Implementation according to the Straw Works construction method - Thermal resistance greater than 7.4 m2 · K / W - Thermal heat waves time shift greater than 17 hours. - Quantity of outdoor heat reaching inside (less than 1%) - Straw VOC emission: A+ - Carbon balance : +7.8 kg eq. CO2 / m²
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.SBW_08
  • Product familyStraw load-bearing wall
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Load-bearing wall of small straw bales.
  • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
  • วันที่เผยเเพร่2020-09-29
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)2500
  • กว้าง (มิลลิเมตร)5000
  • ความลึก (มิลลิเมตร)538
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStraw
  • วัสดุรองWood
  • ออกเเบบโดยสหราชอาณาจักร
  • ผลิตโดยสหราชอาณาจักร
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)217
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังรูปแบบอื่นๆ