เผยแพร่สินค้าของคุณ
Straw infill wall & Outdoor shifted simple wood frame structure
UP STRAW - Interreg NWE

Straw infill wall & Outdoor shifted simple wood frame structure

Composition (from outside to inside): 1. Cladding 2. Air cavity 3. Waterproof membrane 4. Bracing panel 5. Straw bale 6. Earth plaster 7. Wood battens 8. Wood frame 9. Wood battens
สเปคสินค้า
  • - Implementation according to the French staw bale construction professional rules drafted by the RFCP (Straw construction French Network) - Thermal resistance greater than 7.7 m2 · K / W - Thermal heat waves time shift greater than 16 hours. - Quantity of outdoor heat reaching inside : less than 1% - Straw VOC emission: A+ - Carbon balance : -2.1 kg eq. CO2 / m² (carbon storage)
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.SBW_01
  • Product familyWall with timber frame, straw insulation, cladding and internal raw-earth-based render
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Insulating infill, timber-framed wall
  • วันที่เผยเเพร่2020-09-29
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)2500
  • กว้าง (มิลลิเมตร)5000
  • ความลึก (มิลลิเมตร)489
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStraw
  • วัสดุรองWood
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)102
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังรูปแบบอื่นๆ