เผยแพร่สินค้าของคุณ
Straw infill wall with simple wood frame structure.
UP STRAW - Interreg NWE

Straw infill wall with simple wood frame structure.

Composition (from outside to inside): 1. Lime plaster 2. Straw bale 3. Vapor barier 4. OSB panel 5. Technical void 6. Gypsum fibreboard 7. I-Beams 8. Wood batten
สเปคสินค้า
  • - Implementation according to the French staw bale construction professional rules drafted by the RFCP (Straw construction French Network) - Thermal resistance greater than 7.6 m2 · K / W - Thermal heat waves time shift greater than 17 hours. - Quantity of outdoor heat reaching inside : less than 1% - Straw VOC emission: A+ - Carbon balance: 3,3 kg eq. CO2 / m²
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.SBW_04
  • Product familyWall with timber frame, insulated with straw rendered on the outside and plasterboard on the inside
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Timber-framed wall, straw infill insulation
  • วันที่เผยเเพร่2020-09-29
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)2500
  • กว้าง (มิลลิเมตร)5000
  • ความลึก (มิลลิเมตร)474
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStraw
  • วัสดุรองWood
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)132
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังรูปแบบอื่นๆ