เผยแพร่สินค้าของคุณ
Full depth truss frame panel
UP STRAW - Interreg NWE

Full depth truss frame panel

Composition (from outside to inside): 1. Wood fiber board 2. Straw bales infill 3. Whool 4. Vapor barrier 5. OSB panel / Gypsum fibreboard 6. Wood frame
สเปคสินค้า
  • - Implementation according to the French staw bale construction professional rules drafted by the RFCP (Straw construction French Network) - Thermal resistance greater than 7.7 m2 · K / W - Thermal heat waves time shift greater than 17 hours. - Quantity of outdoor heat reaching inside : less than 1% - Straw VOC emission: A+ - Carbon balance : -8.9 kg eq. CO2 / m² (carbon storage)
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.SBW_07
  • Product familyWall with timber structure and straw insulation.
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Prefabricated box structure
  • วันที่เผยเเพร่2020-09-29
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)2500
  • กว้าง (มิลลิเมตร)5000
  • ความลึก (มิลลิเมตร)403
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStraw
  • วัสดุรองWood
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)53
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังรูปแบบอื่นๆ