เผยแพร่สินค้าของคุณ
Crew 180 | waterless Urinal
Crew 180 | waterless Urinal
    uridan waterless solutions

    Crew 180 | waterless Urinal

    This trough-urinal is ideally suited for venues catering for a large number of males. Widely used in sporting venues, entertainment centres, de-mountable buildings and schools, the Crew is available in four lengths: 120cm, 140cm, 180cm and 240cm. Apart from the obvious water savings, the resilient fibreglass material provides a high level of protection against vandalism.

    สเปคสินค้า
    • waterless Urinal | GRP | Standard Colors: Telegrey, Irongrey | Custom Colors: all RAL Colors upon request

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Crew-180-Urinal
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-07-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)550
    • กว้าง (มิลลิเมตร)180
    • ความลึก (มิลลิเมตร)322
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass fibre
    • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)16.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - โถปัสสาวะ