เผยแพร่สินค้าของคุณ
4 PoE ports + 4 Ethernet ports Switch
Urmet
Archived

4 PoE ports + 4 Ethernet ports Switch

The switch 1039/44 is provided with Power over Ethernet (PoE) function, has 8 ports and can operate both in 100Mbps Fast Ethernet and in 10Mbps Ethernet. The ports from 1 to 4 use the PoE standard and automatically detect the presence of PoE compatible devices. The switch provides a total of 32W on the 4 PoE ports, that powers all the IPervoice system devices designed for PoE standard. Warning: More than 2 call modules 1039/13 or 1039/14 cannot be connected to one switch.
สเปคสินค้า
    • 4 x 10-100 Mbit/s PoE Ethernet ports able to provide 15,4 W each port, but no more than a total of 32 W.
    • 4 x 10-100 Mbit/s Ethernet ports
    • Power supply: by a provided power supply unit (in: 230 Vac out: 48 Vdc – 0,8 A)
    • Operating temperature range: 0° - + 40°C
    • Installation: table-top or wall mounting
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.1039_44
  • Product familyVideo Intercom
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์System device
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-02-05
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)28
  • กว้าง (มิลลิเมตร)235
  • ความลึก (มิลลิเมตร)100
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - การถ่ายทอด
  • รหัส ETIMEC001349
  • ชื่อ ETIMAccessories for door communication