เผยแพร่สินค้าของคุณ
Campana elettronica
Urmet
Archived

Campana elettronica

Campana antincendio di medie dimensioni, di facile installazione, offre un'alta resa sonora ed un basso consumo di corrente
สเปคสินค้า
  • Assorbimento: 24 Vcc /25 mA Dimensioni: Ø 150 x 60 (P) mm. Calotta: in acciaio Corpo: termoplastico Peso: 150 g
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.1043_041
  • Product familyFire
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Actuator
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-09-02
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)60
  • กว้าง (มิลลิเมตร)150
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.15
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - การถ่ายทอด
  • รหัส ETIMEC002648
  • ชื่อ ETIMAccessories for fire detector