เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
urmet/products/1fc4767d-9921-4084-baa2-c6aef23488ef
หน้าหลัก
ประเภท
ไฟฟ้า
การถ่ายทอด
Elekta Steel, vandal-resistant digital call module
Available in สหรัฐอเมริกา
Urmet
ติดตาม
Archived
Elekta Steel, vandal-resistant digital call module
IP45 stainless steel front panel, alphanumeric keypad, 3.5" display, buttons for internal directory management, colour camera, proximity reader. Requires Sinthesi 3-module flush-mounting box 1145/53
ไม่สามารถดาวน์โหลดได้ เนื่องจากไฟล์ถูก Archived
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
1060_18
Product family
Video Intercom
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Video Entry Panel
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2021-04-20
หมายเลขฉบับ
1
ลิงค์
ลิงค์
Product url
http://qrcode.urmet.com/default.aspx?prodUrmet=137188&lingua=en
คู่มือการติดตั้ง
http://qrcode.urmet.com/default.aspx?prodUrmet=137188&lingua=en
การรับรองผลิตภัณฑ์
http://qrcode.urmet.com/default.aspx?prodUrmet=137188&lingua=en
ข้อมูลด้านเทคนิค
http://qrcode.urmet.com/default.aspx?prodUrmet=137188&lingua=en
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
ไฟฟ้า - การถ่ายทอด
รหัส ETIM
EC000349
ชื่อ ETIM
Functional module for door communication
สินค้าใกล้เคียง
Panduit
Panduit Four-post Rack System - R4P
ดาวน์โหลด
Crestron Electronics Inc.
TSW-570 - 5 in. Wall Mount Touch Screen
ดาวน์โหลด
Cisco Systems, Inc.
Cisco Desk Collaboration Device
4.2
(
17
)
ดาวน์โหลด
Cisco Systems, Inc.
LG Cisco Optimized 86" UHD - Single Display
5.0
(
7
)
ดาวน์โหลด
Cisco Systems, Inc.
LG Cisco Optimized 55" UHD - Single Display
4.4
(
7
)
ดาวน์โหลด
Panduit
J-Pro Cable Support System
3.7
(
7
)
ดาวน์โหลด