เผยแพร่สินค้าของคุณ
Elekta, 2Voice call module with glass front frame
Urmet
Archived

Elekta, 2Voice call module with glass front frame

Digital call module 2VOICE with glass frontal frame. It has a 4,3" colour display with alphanumeric keyboard, color camera with leds,name repertory, proximity detector and key reader. The call module can call every user in the system; it’s possible to assign a dedicated open door code for each user and manage a proxy key for evry use ras well. It’s possible to show maps with the indications to reach the apartments for each panel and for each user. Every step of the call can be associated with a voice and a visual indication for disable people. Black color
สเปคสินค้า
  • 4.3" colour display Alphanumeric keybord Colour camera with leds Black colour
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.1083_15
  • Product familyVideo Intercom
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Video Entry Panel
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-04-21
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - การถ่ายทอด
  • รหัส ETIMEC000349
  • ชื่อ ETIMFunctional module for door communication

สินค้าใกล้เคียง