เผยแพร่สินค้าของคุณ
Signo 4" TFT colour 50Hz video door phone, white colour, pre-arranged for hearing-impaired users
Urmet

Signo 4" TFT colour 50Hz video door phone, white colour, pre-arranged for hearing-impaired users

4.7 จาก 5 ดาว4.7(7 รีวิว)
SIGNO video door phone designed by Architect CITTERIO, with 1 green colour backlit door opening button, 2 supplementary function buttons, adjustable call volume and mute. It is provided with a special handset with earpiece allowing hearing-impaired users to hear who is talking from the panel. The video door phone is supplied without bracket. It is suitable for use in all systems
สเปคสินค้า
  • Power voltage: 16 - 18Vdc Working consumption: 0.35 A Working power consumption: 6.5W Vertical frequency: 50Hz ± 2% Horizontal frequency: 15625 ± 300 Hz Video signal 1 Vpp 75W nominal Kinescope: 4” flat 13 mm neck Screen size: (H x W) 81 x 59 mm Operating temperature range: -5° + 50°C Color: White Finishing: polished
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.1740_40
  • Product familyVideo Intercom
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Handset Video Doorphone
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-04-22
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)225
  • กว้าง (มิลลิเมตร)205
  • ความลึก (มิลลิเมตร)50
ลิงค์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - การถ่ายทอด
  • รหัส ETIMEC001359
  • ชื่อ ETIMMonitor door communication