เผยแพร่สินค้าของคุณ
Hands-free video doorphone, Mìro, 4,3" monitor
Urmet
Archived

Hands-free video doorphone, Mìro, 4,3" monitor

16:9 colour monitor display 4.3” with door opener button and 3 additional buttons for additional functions (entrance opening, staircase light control, exchange call, etc.).

สเปคสินค้า
    • Colour: polished white
    • Call volume regulation
    • Ringer selection for outdoor call and floor call
    • Brightness and colour adjustment
    • Second driveway door opening
    • Call and other active functions warning LED
    • Possibility to make 3 intercom calls
    • Metal bracket for wall mounting
    • Programming with dip-switch
    • Integrated induction loop for hearing-aid users
    • Wall mounting or flush-mounting

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.1750-6
  • Product familyVideo Intercom
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hands-free Video Doorphone
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-10-11
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)129
  • กว้าง (มิลลิเมตร)160
  • ความลึก (มิลลิเมตร)23
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยจีน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.66
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - การถ่ายทอด
  • IFC classificationElectrical Element
  • UNSPSC nameIntercom systems
  • UNSPSC code43221525
  • Uniclass 2015 CodePr_75_75_27_43
  • Uniclass 2015 DescriptionIntercom remote handsets
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 51 23.30
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Intercommunications and Program Systems
  • OmniClass Number23-37 23 17 13
  • OmniClass TitleDoor Entry Telephones
  • CSI UniFormat II CodeD5030
  • CSI UniFormat II TitleCommunications & Security