เผยแพร่สินค้าของคุณ
URSA XPS N V L BE
URSA by Etex

URSA XPS N V L BE

URSA XPS is an ideal product for technically challenging applications because it offers top performance with regard to thermal insulation, maintaining this characteristic under extreme conditions of compression, humidity and temperature.
สเปคสินค้า
  • Extruded polystyrene boards of 500 kPa of compression strength, shiplap edged, and thermal conductivity of 0,034 to 0,036 W/mK Suggested application: inverted roof, floors & perimeter insulation of basement retaining wall. The panel has the following characteristics: thickness 140 mm; length 1.250 mm; width 600 mm thermal resistance R=1.20 [m2K/W] -thickness 40[mm];thermal resistance R=1.50 [m2K/W] -thickness 50[mm];thermal resistance R=1.80 [m2K/W] -thickness 60[mm];thermal resistance R=2.20 [m2K/W] -thickness 80[mm];thermal resistance R=2.80 [m2K/W] -thickness 100[mm];thermal resistance R=3.60[m2K/W] -thickness 120[mm]; thermal resistance R=4.00[m2K/W] -thickness 140[mm]; thermal resistance R=4.60[m2K/W] -thickness 160[mm]; thermal resistance R=5.80[m2K/W] -thickness 200[mm];
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.BE_MAT_XPS_N_500_36_L_140_1
  • Product familyURSA XPS
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Insulation
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2019-10-30
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1000
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1000
  • ความลึก (มิลลิเมตร)40
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักExtruded polystyrene (XPS)
  • ออกเเบบโดยเบลเยียม
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)5.6
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ฉนวนกันความร้อน
  • IFC classificationMaterial
  • UNSPSC nameInsulation
  • UNSPSC code3014
  • Uniclass 2015 CodePr_25_71_63_29
  • Uniclass 2015 DescriptionExtruded polystyrene (XPS) boards
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleThermal Insulation
  • OmniClass Number23-13 25 19 11 11 13
  • OmniClass TitleExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation