The 300 Series window is a fixed aluminum ballistic window designed for interior applications, for secure areas or as a a transaction window. We take pride in the fact that these interior bulletproof transaction windows and fixed bulletproof windows are built to withstand gunfire as well as forced entry attempts and explosions. This makes our bulletproof transaction windows a good choice for protecting people and assets in sensitive areas such as banks, schools and government buildings.
These bullet-resistant transaction windows are available in standard dimensions as well as custom sizes. Multiple anodized and painted finishes also are available to match virtually any type of design.
Just as in related products such as the USAW400 and USAW800 series, we design and build everything we provide to deliver the highest levels of security and performance. Since our inception in 1988, we have built a strong reputation for quality, innovation, expertise and commitment. We stand as the industry leader when it comes to protecting people and property because of our unwavering dedication to our principles.
It is recommended that the window system be used in conjunction with protected wall and door areas.
Each end user should determine the blast, ballistic and forced entry threat level to ensure the correct product selection to meet and exceed security needs.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |