The USAW800 Window Series offers the highest level of ballistic and blast protection available and is tested to meet the Department of State’s (DOS) 5 and 15-minute Forced Entry Requirements. The window offers an improved, fully thermally broken frame design ideal for high security or Department of State (DOS) applications to offer superior protection without compromising energy conservation. The unit is available as a single lite or multi lite fixed window and is shipped glazed and factory assembled.
Along with the USAW300 and USAW400 series, this high-impact window series makes up some of the most sophisticated solutions for protecting properties and people found anywhere. These bullet-resistant windows feature high-impact glass that also provides security against explosions and forced entry.
We’re one of the few manufacturers serving this market offering an energy-efficient solution with these thermally broken windows. This means our high-security windows not only offer protection from external threats with blast-proof glass, but also contribute to lower utility bills and a smaller ecological footprint for your building.
U.S. Bullet Proofing takes pride in the attention to detail we put into every one of our products. We have earned a strong reputation for delivering the highest levels of quality and safety for a wide range of customers including embassies, government offices, schools and banks.
It is recommended that the window system be used in conjunction with protected wall and door areas.
Each end user should determine the blast, ballistic and forced entry threat level to ensure the correct product selection to meet and exceed security needs.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |