เผยแพร่สินค้าของคุณ
Desk 1500x750 mm
Desk 1500x750 mm
Desk 1500x750 mm
Desk 1500x750 mm
Desk 1500x750 mm
Desk 1500x750 mm
Desk 1500x750 mm
Desk 1500x750 mm
Desk 1500x750 mm
    USM Modular Furniture

    Desk 1500x750 mm

    4.7 จาก 5 ดาว4.7(20 รีวิว)

    Designed and created in 1965 in Switzerland by Paul Schaerer and Swiss architect Fritz Haller

    Certifications : Greengard, Cradle to Cradle, GS. Eligible for Leed projects

    Designed to match/fit the furniture system with chrome legs and variety of table finishes

    Modular, customisable, reusable, long lasting, timeless, versatile.

    Used worldwide for more than 50 years in many contract spaces (offices, museums, libraries, retail spaces, etc...)



    สเปคสินค้า
    • USM Haller table 1500x750/740 mm

      Standard sizes exist in various dimensions : 750x750, 1250x750, 1500x750, 1750x750, 2000x750, 2250x750, 2500x750, 3000x750, 1000x1000, 1250x1000, 1500x1000, 1750x1000, 2000x1000, 2250x1000, 2500x1000, 3000x1000 mms

      Can be combined with USM Haller furniture (same height and width)

      Wide variety of accessories can be added: cable management, swing pen tray, monitor arm, CPU holder, etc

      Available in large choice of table top finishes : Laminate ( pearl gray, pastel gray, light mid-gray, dark warm gray), Powder coated MDF (pure white RAL 9010), linoleum (black, ash, charcoal, pebble, mauve), Fenix (nero ingo, bianco kos, grigio londra), Wood (natural lacquered beech veneer, black lacquered oak veneer, natural lacquered oak veneer, white oiled oak veneer, natural oiled oak veneer, brown oiled oak veneer), Transparent glass, Back-lacquered clear glass (pure white RAL 9010, light gray RAL 7035,USM matt silver, mid-gray RAL 7005,  anthracite RAL 7016,  graphite black RAL 9011,steel blue RAL 5011, gentiane blue RAL 5010, USM green, golden yellow RAL 1004, pure orange RAL 2004, USM rubis red, USM brown and USM beige), Back-lacquered etched glass (pure white RAL 9010, light gray RAL 7035, mid-gray RAL 7005, anthracite RAL 7016,  graphite black RAL 9011,steel blue RAL 5011)


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.USM_Haller_table_desk_002
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-04-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)740
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1500
    • ความลึก (มิลลิเมตร)750
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • วัสดุรองParticleboard
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)35
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะและเก้าอี้สำนักงาน
    • IFC classificationFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50
    • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-21 19 11 11
    • OmniClass TitleMetal Modular General Casework
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS