เผยแพร่สินค้าของคุณ
Leveling Compound / Cementitious - UZIN NC 147 CG
Uzin

Leveling Compound / Cementitious - UZIN NC 147 CG

Cementitious self-leveling compound for use up to 2" depth application. Excellent flow and working time properties produce level, flat surfaces with good absorbency for most floor coverings and adhesives.

สเปคสินค้า
  • Properties

    • Fast setting • Walkable in 3-4 hours
    • Versatile • Applies from 1/4"-2" depth
    • Smooth surface • Improves adhesive coverage rate
    • Low stress • Ability to cover difficult substrates
    • Standard dry time • 24-36 hours for most floor coverings
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.uzin-nc-147-cg
  • Product familySelf-Leveling Underlayments
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cementitious Leveling Compounds
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-01-13
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุก่อสร้างอื่นๆ
  • Uniclass 2015 CodePr_35_31_06_80
  • Uniclass 2015 DescriptionSmoothing and levelling underlay compounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 16 26
  • CSI MasterFormat 2014 TitleUnderlayment
  • OmniClass Number23-15 17 11 13 11
  • OmniClass TitleCementitious Floor Underlayments

สินค้าใกล้เคียง