เผยแพร่สินค้าของคุณ
Primer - UZIN PE 260
Uzin

Primer - UZIN PE 260

Dispersion primer for absorbent and non-absorbent surfaces

    Fast-drying water-based primer used for priming surfaces before applying UZIN portland or gypsum-based self-leveling compounds. UZIN PE 260 can be used undiluted or diluted depending on surface absorbency. Also for use with UZIN thinset mortar, dispersion, and dry tape adhesives.

    สเปคสินค้า
    • Applications

      • Interior use only
      • Concrete substrates up to 85% RH
      • Use over portland and gypsum leveling compounds
      • Use over well bonded non-water-soluble adhesive residues including cutback adhesive*
      • Use over new, structurally sound, OSB underlayment or equally rated subfloor materials
      • Residential and commercial applications
      • Use with radiant floor heating systems

        *See “Substrate Preparation” for additional information.

      Properties

      • Highly concentrated • Apply undiluted or dilute with water
      • ​​​​​​Versatile • For use over a range of substrate conditions
      • High solids content • Superior film forming and bonding
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.uzin-pe-260
    • Product familySubstrate Preparation Materials
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surface Primers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-01-13
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว

    สินค้าใกล้เคียง