เผยแพร่สินค้าของคุณ
Primer - UZIN PE 360 PLUS
Uzin

Primer - UZIN PE 360 PLUS

Dispersion primer for absorbent surfaces

    Ready to use ultra-low VOC water-based primer for use over absorbent substrates.

    สเปคสินค้า
    • Applications

      • Interior use only
      • Concrete substrates up to 100% RH and pH 14*
      • Use over lightweight concrete
      • Use over exisiting portland and gypsum-based leveling compounds and thinset mortar
      • Residential and commercial application
      • Use with radiant floor heating systems

      *See “Substrate Preparation” for additional information

      Properties

      • Ready-to-use • No need to dilute before use
      • Fast-drying formula • Saves time
      • Spray application capable • Fast application
      • Film forming • Excellent porosity control
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.uzin-pe-360-plus
    • Product familySubstrate Preparation Materials
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surface Primers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-01-13
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว

    สินค้าใกล้เคียง